KIT_XMC45_EE1_002
综述
订单编号:KIT_XMC45_EE1_002 推荐转售价格:89欧元
通用 CPU 板 XMC4500 - 板j调试器 - 引脚扩展板 (UNI_EXT01-V2)- USB 电缆- 入门指南。
特征描述
- USB 连接器 (Micro-AB USB)
- Cortex 调试+ETM 连接器(20 引脚)
- Cortex 调试连接器(10 引脚)
- DriveMonitor2 连接器(10 引脚 + 6 引脚)
- HMI 卫星连接器(80 引脚卡缘)
- COM 卫星连接器(80 引脚卡缘)
- ACT 卫星连接器(80 引脚卡缘)
- 功率计连接器(用于功率测量)
- 英飞凌线性 3.3V 功率调节器 IFX1763
- 串行闪存,32 MBit,单/双/四 SPI
- 通用用户按钮(连接到 P3.9)
- ADC 电位计(连接到 P14.1)
- 12 Mhz 晶体和 32.768 kHz 晶体
- 复位按钮
- 2 引脚 DIP 开关(硬件引导模式选择)
- 活动 PORST(复位)信号指示 LED
- 3 个电源指示 LED(3.3 V、5 V、5 V USB)
支持