MCETOOLV2
iMOTION™ 款隔离式调试工具
MCETOOLV2 是一款隔离式调试工具,设计用于对用户目标板(最终应用板)或对应评估板上的 IRMCK099、IRMCx100 和 RMCx300 系列 iMOTION™ 电机控制集成电路 进行编程和调试。
MCETOOLV2 还是通过 UART 到 USB 接口对电机和逆变器板进行参数配置的必备器件。为实现此功能,英飞凌额外提供必备 PC 工具 MCEWizzard 和 MCEDesigner,这两款工具可在工具和软件选项卡(点击“+”查看所有可用软件包)中获取。这两款软件工具随对应系列的安装程序包提供(例如“99 系列安装程序”用于 IRMCK099M 器件,或“100 系列安装程序”用于 IRMCK1xx 或 IRMCF1xx 器件)
MCETOOLV2 是使用任意 iMOTION™ 模块化应用设计套件 (MADK) 平台 iMOTION™ IRMCKxxx 控制板的必备器件。请在网站上查看相应套件的内容,确定 MCETOOL V2 属于相应套件还是需要单独订购。
重要事项:MCETOOLV2 功能与已经停用的 MCETOOLV1 相同。
特征描述
- IRMCKxxx 和 IRMCFxxx 器件 RAM、闪存和 OTP 内存支持编程
- 嵌入式 8051 核心通过标准 JTAG 接口进行调试
- 系统和电机参数通过虚拟 UART 进行配置和调整
- 所有接口均具有电流隔离
- 为目标提供 3.3 VDC 输出电压
- 内部生产 OTP 编程电压
- 连接 PC 的 USB 接口,用于供电和数据传输
- 交付产品包括所有必备电缆
优势
- 轻松完成电机参数设置和调校
- 快速上市 – 无需编码
潜在应用
Find out more about our evaluation boards for driving 3-phase motors, powered by IRSM505-065DA2 CIPOS™ Micro or IRSM836-045MA CIPOS™ Nano Intelligent Power Modules (IPMs). These boards are equipped with a standardized iMOTION™ MADK M1 platform interface and can be controlled with different control boards having the same interface:
EVAL-M1-05-65D (2.6A, 500V),
EVAL-M1-05-84D (7A, 250V),
EVAL-M1-36-45A (4A, 500V),
EVAL-M1-36-84A (7A, 250V)