PROFETPLUS MOTHERBRD
综述
该演示板旨在处理 PROPHET TM + 系列中的所有器件。它可用于 12V 和 24V 系列。Banana 连接器用于连接电源线。主板包含 PROPHET TM + 周围的整个应用电路。此外,主板实现了一些有用的功能,例如可以将多个演示板连接到测试装置。
特征描述
- 可以评估单通道/双通道设备
- 适应于整个系列的演示板
- 通过模块化可以快速轻松地更换 PROFET TM + 系列中的负载和设备
- 轻松指示哪种开关针对给定负载进行了优化
- 启动仅需一个电源
- 所有逻辑引脚都可以直接在电路板上进行切换
- 它也与外部逻辑电源兼容
Daughterboards for the PROFET+ Motherboard:
支持