REF-15W THINPAK ADAPTER
综述
15W适配器参考设计
这是一款15W 5.0V / 3.0A USB 适配器参考设计,采用英飞凌准谐振 PWM IC ICE2QS03G、CoolMOS™ IPL65R1K5C6S(ThinPAK 5x6)、OptiMOS™ BSC067N06LS3G 和高速开关二极管 BAS21-03W,插头外形纤薄,具有多种保护模式,适用于高可靠性系统。
特征描述
- 动态负载期间的输出过冲/负脉冲:±3%
- 全输入范围内的最大输入功率(峰值功率):输入功率 < ±5%
- 在活跃模式平均效率(负载 25%、50%、75% 和 100%)时效率 > 86%
- 待机:无负载时 < 50mW
优势
- 纤薄插头尺寸形状因子,实现 15W 的额定功率
- 将 IPAK 封装引入超薄适配器系统解决方案中
潜在应用
- 智能手机
- 平板电脑
-
Reference board 15W adapter ICE2QS03G IPL65R1K5C6S
Share 01_00 | Mar 18, 2015 | PDF | 2.81 mb
图表
支持