REF-15W_CE1K5 ADAPTER
综述
15W 返驰智能手机/平板电脑参考设计(5V/3A)
15W 5.0V 高效 USB 适配器参考设计板,采用具有 CoolMOS™IPS65R1K5CE(IPAK)的英飞凌准谐振 PWM IC ICE2QS03G 和具有 OptiMOS™BSC067N06LS3 G(ThinPAK) 的二次侧同步整流 IC,外形小巧,效率高,可以为高可靠系统提供各种保护模式。
特征描述
- 低功率充电器,电压为5V 输出时输出功率为15W,最大输出电流为 3A
- 峰值电流控制返驰
- 开关频率: 47-50kHz @ FL
潜在应用
- 智能手机
- 平板电脑
-
Reference board 15W adapter with ICE2QS03G and IPS65R1K5CE
Share 01_01 | Nov 27, 2014 | PDF | 2.39 mb
支持