REF-15W_IR_OPTI3
综述
15W 5 V USB适配器参考设计板,采用准谐振PWM IC ICE2QS03G和CoolMOS IPS65R 1 K5CE
15W 适配器参考板
这是 15W 5V USB 适配器参考设计板,使用具有 CoolMOS™ IPS65R1K5CE (IPAK SL) 的准谐振 PWM IC ICE2QS03G (DSO-8) 和具有 OptiMOS™ BSZ100N06LS3 G (S3O8,3x3 mm 样式 SuperSO8)的二次侧同步整流 IR1161(5 引脚 SOT-23)。该参考 USB 适配器板专为高可靠系统设计,采用小巧的外形规格,具有高效率、低待机功率、各种保护方式,通过了导电电磁干扰、ESD 和雷电冲击波测试。客户只需对此板稍加改动,经最终确认即可用于生产。
特征描述
- 准谐振返驰,具有先进的 CoolMOS - 高效率和低电磁干扰噪音
- 具有高电压启动单元和非常低待机功耗的的有源突发模式
- 二次侧同步整流控制器,具有先进的 OptiMOS,进一个提升了效率
- 各种保护模式和坚固耐用的 CoolMOS - 高可靠性系统
优势
- 非常小巧的外形规格
- 高效率
- 一流的低待机功率
- 良好的电磁干扰性能
- 各种保护模式实现高可靠性系统
潜在应用
- 电源
-
Reference board 15W adapter with ICE2QS03G, IPS65R1K5CE and BSZ100N06LS3
Share 01_00 | Mar 01, 2016 | PDF | 2.64 mb
支持