REF-22K-GPD-INV-EASY3B
综述
将我们的 IGBT7、电流传感器、栅极驱动器和控制技术结合在一个系统中
REF-22K-GPD-INV-EASY3B参考设计是一种用于三相400 V交流电网的工业电机驱动器,标称功率为22 kW。它包括EasyPIM™3B功率模块FP100R12W3T7_B11、电流传感器TLI4971-A120T5、栅极驱动器IC 1ED3240MC12H、1.7 kV SiC MOSFET IMBF170R1K0M1,以及微控制器XMC4800-F144F2048和XMC4300-F100K256。这些英飞凌产品组合使用,让客户可以在一个设计中评估这些产品,并体验产品之间的交互。
该参考设计是专为泵机、风机、压缩机、传送带等应用而开发的通用驱动。该设计具有典型驱动的外观,包括EMI滤波器、预充电和电容器组、隔离电源、电源模块、控制器和带风扇的散热器等。它可以直接并入三相电网,能够快速评估结合在一个系统中的英飞凌产品,如IGBT7、栅极驱动器、电流传感器和控制装置,从而带来一站式解决方案。
特征描述
- FP100R12W3T7_B11: EasyPIM™ 3B IGBT7模块,用于大电流和大功率密度
- TLI4971-A120T5:XENSIV™电流传感器,用于测量大电流,最大限度降低功耗
- 1ED3240MC12H: EiceDRIVER™ 2L-SRC Compact single channel isolated gate driver offers two separate outputs with 10 A typical peak output current to control two independent gate resistances for both turn-on and turn-off thus enabling two-level slew-rate control
- IMBF170R1K0M1:CoolSiC™ MOSFET 1700 V能通过大多数反激控制器实现直接驱动
- XMC4800-F144F2048:用于电机驱动的微控制器
- XMC4300-F100K256 AA:用于通信的微控制器
优势
- 预先测试的参考设计可以完全重复用于定制
- 通过Easy3B封装和小电流传感器实现出色的功率密度
- 得益于IGBT7(更低的传导损耗),提高了能效
- 采用无引脚Easy3B封装和电流传感器的成本优势
- 该设计为客户带来“即插即用”解决方案,以在实际工况下评估英飞凌芯片组产品
图表
视频
培训
支持