REF-35W ADAPTER
综述
35W 砖型适配器参考板
这是一款 35W 19.0V/1.84A USB 适配器参考设计,采用准谐振 PWM 集成电路ICE2QS03G、CoolMOS™IPD60R600P6 (DPAK)、2 个小型信号低压 MOSFET 2N7002 以及高速开关二极管BAS21-03W,采用短小砖型外观,峰值功率为 45W,持续 2 毫秒。
特征描述
- 实现 45W 的峰值功率,持续 2 毫秒(无 V out 浸锡)
- 交流电开关过冲:标称 V out的 1%
- 使用 0.11Ω电缆全负载且 Vin=100V 时,效率> 87%
- 无负载时输入待机功率<100mW
优势
- 短小砖型适配器便于携带和存放
- 将 DPAK 引入适配器设计中
潜在应用
适配器
-
Reference board 35W adapter ICE2QS03G IPD60R600P6
Share 01_00 | Jul 02, 2014 | PDF | 2.57 mb
支持