REF-45W ADAPTER
综述
该款 45W 20V 适配器参考板旨在用作外形、适配和功能测试平台,应用于低成本高功率密度应用,展示英飞凌 ICE2QS03G 准谐振 (QR) 反激式控制器以及先进的 650V CoolMOS™ CE 操作。参考适配器板设计适配极小外形尺寸,同时具有高效率、低待机功率和各种保护模式,实现高度可靠的系统。该板通过 EMI(传导和辐射)、ESD 抗干扰和浪涌测试,客户对少量更改进行最终验证后即可用于生产。
特征描述
- 拓扑:反激式
- 输入电压: 90V AC – 264V AC
- 90.6% 效率@230V AC
- 90.3% 效率@115V AC
- 低成本单层设计
优势
- 低成本
- 高效率
潜在应用
-
Reference design 45W 20V adapter
Share 01_00 | Dec 13, 2016 | PDF | 3.62 mb
支持