REF-ICL5102-U130W-CC
综述
具备卓越输入电能质量和集成式 LLC 变压器设计的 130 W LED 驱动器评估板
REF-ICL5102-U130W-CC 评估板是一款 130 W LED 开关电源,可在 76 V 至 38 V 的电压范围内提供恒流输出。其特性包括:1.72 A 至 0.034 A 的宽域输出电流、100% 到 1% 的广泛模拟调光等级、500 ms 的快速点亮用时、有效电压为 267 VRMS 时 20% 以上负载下超过 0.9 的高功率因数、有效电压为 267 VRMS 时 10% 以上负载下低于 10% 的输入电流 THD。
产品具备以下保护功能:
- 主输出的输出短路保护
- LLC 过流保护
- 电容模式调节
- 过温保护 (OTP)
- 输出过压保护 (OVP)
- 欠压检测 (BO)
特征描述 | 优势总结 | 目标应用 |
|
|
|
组件清单
- 高性能 PFC + 适用于 LCC 和 LLC 的谐振控制器
(ICL5102) - 600 V CoolMOS™ P7 超结 MOSFET
(IPN60R360P7S) - 600 V CoolMOS™ CE 超结 MOSFET
(IPD60R400CE) - 小信号晶体管
(BSS126)
模块化照明评估板
英飞凌可提供多种 LED 照明专用的初级侧 ACDC 和次级侧 DCDC 评估板。LED 照明评估板支持相互堆叠,打造即插即用型解决方案。
视频
支持