REF-SHA35IMD111TSYS 全功能入门评估板,适用于低压吊扇电机,带交钥匙电机驱动软件
综述
REF-SHA35IMD111TSYS是一款适用于低压无刷直流吊扇电机的交钥匙解决方案,以实现高效率和高功率因数(PF)为主。它采用了MCE 2.0先进技术的iMOTION™ Driver IMD111T-6F040来实现卓越的电机控制。得益于新工具iMOTION™ Solution Designer(iSD)的支持,该评估板非常简单易用,让您无需自己开发电机软件,从而可以缩短产品上市时间。
特征描述
- 宽交流输入电压范围:90~300 Vrms
- 高功率因素PF值: > 0.95,最大负载下的THD总谐波失真 < 10%
- 最大负载下高效率:> 0.85
- 待机功耗<1 W
- L线和N线之间4kV的浪涌电压符合IEC61000-4-5标准
- iMOTION™ MCE 2.0,帮助实现良好的电机控制
- 红外遥控
- 全面保护:过压/欠压保护,过流保护
- 单层PCB,帮助缩小应用尺寸,降低系统成本
- 符合RoHS标准
优势
- 适用于无刷直流电机驱动的交钥匙解决方案
- 紧凑的设计
- 得益于 iMOTION™ 2.0的易用性
图表
支持