REF-SIC-D2PAK-BP
综述
采用TO263-7封装的1200 V CoolSiC™ MOSFET的参考板
该参考板是CoolSiC™ MOSFET 1200 V评估平台的驱动板,它含有EiceDRIVER™ 1ED Compact 1EDI20H12AH,支持双极性电源,其中VCC2为+15 V, GND2为负。
CoolSiC™ MOSFET 1200 V评估平台包括EiceDRIVER™栅极驱动IC,用于展示采用TO263-7pin封装的碳化硅CoolSiC™ MOSFET的驱动选项。为展示这些选项,该设计被分为一块主板和两块SMD驱动板。主板EVAL_PS_SIC_DP_MAIN的最大电压为800 V,最大脉冲电流为130 A。
特征描述
- 1200V CoolSiC™碳化硅(SiC)沟槽 MOSFET IMBG120R030M1H
- 1EDI20H12AH支持双极性电源
- 无磁芯隔离栅极驱动器
- 负关断栅极电压
- 利用绝缘金属基板(IMS)
- 所有元件均为表面贴装器件(SMD)
优势
- 开关损耗极低
- 基准栅极阈值电压,VGS(th) = 4.5 V
- 适用于硬开关的坚固耐用的体二极管
- 用于优化开关性能的感测引脚
- 负关断电压,避免寄生导通
图表
支持