REF-VACUUM_C101_2ED
综述
实现低电压、高性能、高效率和高转速PMSM/BLDC电机驱动应用的交钥匙参考设计套件
是一款参考设计套件,采用IMC101T iMOTION控制器、2ED2304 SOI半桥栅极驱动器和BSC030N04NS OptiMOS。该参考设计套件展示了我们的薄膜SOI和高级运动控制引擎(MCE 2.0)技术,针对低压永磁电机可实现高达120KRPM的驱动速度,而逆变器部分的额定值可达到30 V和25 A。它已针对吸尘器、风扇、泵机、压缩机及其他低压电机驱动应用等低压家电进行了优化。
特征描述
- 输入电压18~30V DC
- 24V DC电源输入时最大值25A 600W,配备板载冷却风扇
- 防反接保护
- VSP速度指令电位器
- 3个数字霍尔接口
- 用户UART,用于脚本功能
- 过流过温保护
- 故障诊断LED输出
- 低噪声单分流电流采样
- 辅助电源采用12V, 3.3V
- 电路板尺寸:60 mm × 115 mm,铜厚1oz,2层PCB(或者,不含风扇:60 mm × 63.5 mm)
- 符合RoHS规范
- 2ED2304S06F的主要特性
- 英飞凌薄膜SOI技术
- 完全支持+650 V偏置电压
- 集成超快速、低导通电阻自举二极管
- 输出拉电流/灌电流能力为+0.36 A/-0.7 A
- 由于采用SOI技术,可耐受最大-100 V的负瞬态电压(脉宽增加300 ns)
- 栅极驱动电压范围为10至20 V
- 针对两个沟道的独立欠压锁定(UVLO)
- 短传播延迟和延迟匹配(最大60 ns)
- 具有滞后和下拉特性的施密特触发器输入
- 3 V、5 V和15 V输入逻辑兼容
- IMC101T-T038的主要特性
- 高度集成的变频驱动解决方案
- 集成所有数字和模拟元件
- 无需外部运算放大器或比较器
- 3 V或5 V供电电压
- 新一代运动控制引擎(MCE 2.0)
- 成熟的计算引擎,可实现高效率正弦波电机控制
- 单电阻分或桥臂电阻采样
- 无传感器或可选霍尔传感器支持
- 灵活的主机接口/控制选项
- 集成保护特性
- 多电机支持,具备灵活的参数处理特性
- 高度集成的变频驱动解决方案
- BSC030N04NS G的主要特性
- 出色的栅极电荷x RDS(on)乘积(FOM)
- 导通电阻RDS(on)很小
- 适用于快速开关应用
- 符合RoHS规范—无卤素
图表
支持