REF-XDPL8105-CDM10V
综述
这款XDPL810540W参考设计是一个数字地配置的LED 驱动器,其通用输入为90-305 V AC,宽输出负载范围为16-45VDC 以及具有基于CDM10V 调光 IC的隔离 0-10V 调光。功率级采用IPD80R1K4CE,一款900mOhm的CoolMOS™ CE功率MOSFET。
特征描述
- 单级高功率因数反激式拓扑。
- 输入电压90-305 VAC
- 数字可配置输出电流
- 隔离0-10V调光接口
优势
- 由于初级侧控制和高集成度,低BoM可节省多达40个组件
- 平稳运行,具有扩展的调光功能
- 通过可配置的调光曲线简化隔离0-10V调光
- 可编程LED驱动器
潜在应用
- LED 驱动器
- LED 模块
-
Reference board REF-XDPL8105-CDM10V
Share 03_00 | Feb 03, 2023 | PDF | 5.21 mb
支持