REF_100W_2C_SSFB_PAG1
综述
带有单级PFC的100W USB-C双端口充电器参考设计
参考设计 REF_100W_2C_SSFB_PAG1是为USB-PD多端口充电器应用开发的,其输入范围广,输出电压从3.3V到21V。每个USB-C端口的输出功率为100W,而两个USB-C端口的总输出功率为100W,并可根据连接的设备动态共享。
EZ-PD™ PAG1提供了一个单级PFC+固定频率控制器,具有同步整流功能,以节省BOM。该解决方案的高/低线路的功率因素大于0.95。
该板的尺寸为60毫米×60毫米×28毫米,功率密度为16.25瓦/英寸³。该板符合美国能源部VI级的效率要求。
REF_100W_2C_SSFB_PAG1 可按需提供,请在此联系我们以提出请求或获取更多信息。
特征描述
- 英飞凌的EZ-PD™ PAG1S和PAG1P控制器提供单级PFC,功率因数大于0.95,可节省BOM。
- 双USB-C 65 W,通用输入电压范围为90-264 VAC, 50-60 Hz
- 每个USB-C端口的输出功率为100W,其总输出功率为100W,并可根据所连接的设备进行动态共享。
- 60 mm x 60 mm x 28 mm的板面尺寸,功率密度为16.25 W/in³。
优势
- 用于低成本>75W USB-C充电器的单级PFC
- 符合DoE VI级效率标准
- 提供<150 mW的低待机功率
- 通过了EN55032 B标准的传导发射
组件清单
- 主要启动控制器:
CYPAP111A3-10SXQ - EZ-PD™ PAG1P - 二级SR和PWM控制器:
CYPAS111A1-24LQXQ- EZ-PD™ PAG1S - 双通道PD和降压控制器:
CYPD7271-LQXQ - EZ-PD™ CCG7DC - 主开关:
IPA80R280P7XKSA1- CoolMOSTM - 二级SR MOSFET:
BSC093N15NS5- OptiMOS™ N沟道MOSFET - 二级DCDC开关:
IPZ40N04S53R1ATMA1- OptiMOS™ N沟道MOSFET - 用于USB-C连接器接口的ESD保护:ESD239和ESD245
潜在应用
- 75 W双端口PD充电器
视频
支持