REF_140W_HFB_PAG2S
综述
140 W 超高功率密度 USB-C EPR 适配器,配备 EZ-PD™ PAG2S-PS 和 XDP™ 数字电源 XDPS2221
REF_140W_HFB_PAG2S 是专为 USB-PD 适配器开发的,具有宽输入范围,输出电压为 5 V 至 28 V。
它采用了业界首款 PD3.1 28V EPR 次级控制器 EZ-PD™ PAG2S-PS,集成了 USB PD 和同步整流 (SR)。主控制器为 PFC + 混合反激式组合控制器 XDP™ 数字电源 XDPS2221。
特征描述
- 单个 140 W USB-C PD 适配器
- 输入电压 90-264 VAC , 50-60 Hz
- 支持 PD 3.1 EPR 解决方案
- 5 V -28 V 输出范围的USB-PD 3.1
- 初级 PFC + 混合组合控制器
- 次级 USB PD + SR 控制器
- 符合 DoE VI
- 符合 CoC 第 2 级能效标准
- 待机功耗低(<75 mW)
- 更小的外形尺寸(22.67 W/in³)
优势
- 外形小巧,集成度高
- 支持高功率密度设计
- 支持固件升级
潜在应用
组件清单
次级控制器 IC(EZ-PD™ PAG2S-PS, 初级控制器 IC(XDP™ 数字电源 XDPS2221), PFC 和 HFB 开关(CoolGaN™ 600 V GIT HEMT IGLD60R190D1, SR MOSFET(OptiMOS™ 5 N 沟道 MOSFET BSC070N10NS5, USB负载开关(OptiMOS™ 6 N 沟道 MOSFET BSZ018N04LS6, VCC 稳压器开关 (BSS169), TVS 二极管 (ESD245)
支持