REF_3K3W_HFHD_PSU 面向服务器和通信应用的500 kHz 3 kW高功率密度GaN整流器
综述
REF_3K3W_HFHD_PSU是一款面向服务器和数据中心应用的3.3 kW高频、高密度PSU电源模块。前端AC-DC转换器是用于功率因数校正采用SiC MOSFET的两相交错式无桥图腾柱级,高频(500 kHz)DC-DC转换器是帮助提供隔离并调节输出电压采用GaN器件的LLC半桥,带全桥整流。该PSU包含一个满足保持时间要求的baby-boost级。
特征描述
- 效率高达97.4%(98 W/in³)
- 高频GaN LLC设计(500 kHz)
- 全集成变压器结构
- 两相交错式图腾柱SiC AC-DC转换器
优势
- 基于GaN、SiC和Si的英飞凌解决方案
- 最高效率和功率密度
- 两种转换器均采取数字化控制
- 保持时间延长电路
器件列表
- 小信号N沟道MOSFET (BSS138N)
- CoolSiC™ MOSFET 650 V (IMT65R057M1H)
- 600 V CoolMOS™ S7 SJ MOSFET (IPT60R022S7)
- 600 V CoolMOS™ G7 SJ MOSFET (IPT60R080G7)
- OptiMOS™ 5 power MOSFET 80 V (IQE046N08LM5)
- EiceDRIVER™ 1EDB单通道隔离型栅极驱动器IC (1EDB8275F)
- EiceDRIVER™ 1EDN单通道栅极驱动器IC (1EDN8511B)
- EiceDRIVER™ 1EDN TDI单通道非隔离型栅极驱动器IC,带真差分输入(1EDN8550B)
- EiceDRIVER™ 2EDB双通道隔离型栅极驱动器IC (2EDB9259Y)
- ISOFACE™四通道数字隔离器 (4DIR1400H)
- 中功率AF肖特基二极管 (BAT165)
- 集成800 V CoolMOS™的CoolSET™ 反激控制器 (ICE2QR2280G)
- CoolGaN™晶体管650 V (IGT65R035D2)
- 第五代CoolSiC™肖特基二极管650 V (IDL10G65C5)
- OPTIREG™开关电源 (TLS4120D0EP V33)
支持