REF_5GR4780AG_6W1 6W辅助电源
综述
REF_5GR4780AG_6W1 是一款基于英飞凌的第五代固定频率 CoolSET™ 系列 (ICE5GR4780AG)的辅助电源参考设计,该设计采用反激式拓扑架构。该设计采用简单的齐纳二极管基准电压作为反馈环路,并使用简单的输入 Pi 型滤波器来抑制 EMI,以支持面向小型家用电器的高性价比辅助电源。
特征描述
- 输入电压 85~265 VAC
- 隔离输出12 V/0.5 A
- >82%的满载效率当 输入电压为115/230 VAC
优势
- 低成本家电解决方案
- 固定频率降低技术
- 主动突发模式
潜在应用
支持