REF_62W_FLY_1700V_SIC
综述
用于三相功率系统的62.5W辅助电源
该参考板可助力客户以单端反激式拓扑使用1700V CoolSiC™ MOSFET设计三相功率系统的辅助电源。该参考板具有+15 V、-15 V和+24 V三种输出电压,在200VDC-1000VDC这样宽的输入电压范围下工作时,输出功率达62.5 W。该参考板在准谐振模式下运行,满载时峰值效率高达90.56%。
特征描述
- 准谐振模式运行
- 展示出1700 V CoolSiC™ MOSFET技术的效率性能优势
- 限流保护、过温保护、过载保护/开环保护
优势
- 高效
- 设计简单:单端反激式拓扑结构
- 无需散热器
支持