Home 产品分类 Evaluation Boards REF_AUDIO_D_MA12070P REF_AUDIO_D_MA12070P 综述 采用高效率数字输入多电平 MERUS™ D 类功放IC的音频功放参考板 该板是一个典型的优化尺寸的高效率数字输入多电平 MERUS™ D 类功放 IC 2x80W (MA12070P) 的参考电路板。 该IC专为高性能无滤波器和无散热器的音频功放应用打造。 配置音频通道数量:2xBTL 或 1xPBTL 音频输入格式:数字 (I2S) 推荐电源电压 (PVDD) 范围:18V 至 26V最大 输出噪声级:<150µVrms (AW) 动态范围:>100dB 26V Pvdd时的待机功耗:<370mW 功能概述 多电平功放IC参考板可直接用于所设计的音频功放应用或快速试生产 单电压电源功放板 优势概述 该板尺寸较小,适用于大多数音频功放设计 使用户可以选择数字音频输入以及不同的喇叭来体验多电平D类功放独特的好音质 组件列表 数字输入多电平D类功放IC (MA12070P) 目标应用 便携式音频:电池供电的音响,便携式蓝牙音响,底座音响,大型手提音响,可穿戴式音响 家庭音响:多房间系统、电视、音柱、家庭影院系统,独立音响组件 专业音响:有源监控器音响,有源以太网 (PoE),多声道系统 声控音频功放 small form factor: 46mm x 40mm 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系