REF_ICL5102_U100W_LCC
综述
采用高频 LCC 变压器的 100 W LED 驱动器评估板,实现低成本小型化设计
这款 100 W 参考设计着重展示了采用 ICL5102 的半桥 (HB) 驱动器与经济型CoolMOS™ P7 系列的卓越电能质量和优异高频性能该设计充分利用了该 HB 驱动器的适用频率范围,进而打造出高度紧凑的 LCC 变压器。此变压器集成 LCC 谐振回路的串联电感。依托这一高功率密度的变压器设计,即可通过高频运行能力推动系统成本和尺寸的缩减。
REF_ICL5102_U100W_LCC 是一款 100 W LED 电源,可在 55 V 至 20 V 的电压范围内提供恒流输出。其特性包括:1.82 A 至 0.018 A 的宽域输出电流、100% 到 1% 的广泛模拟调光等级、500 ms 的快速点亮用时(最差情况下)、有效电压为 267 VRMS 时 30% 以上负载下超过 0.9 的高功率因数、有效电压为 267 VRMS 时 20% 以上负载下低于 10% 的输入电流 THD。
产品具备以下保护功能:
- 主输出的输出短路保护
- LLC 过流保护
- 电容模式调节
- 过温保护 (OTP)
- 输出过压保护 (OVP)
- 欠压检测 (BO)
特性 | 优势 | 应用 |
|
|
|
特性 | 优势 | 应用 |
组件清单
- ICL5102
- 600 V CoolMOS™ P7 超结 MOSFET
(IPN60R360P7S) - 600 V N 沟道小信号耗尽型 MOSFET
(BSS126)
模块化照明评估板
英飞凌可提供多种 LED 照明专用的初级侧 ACDC 和次级侧 DCDC 评估板。LED 照明评估板支持相互堆叠,打造即插即用型解决方案。
视频
支持