REF_ICL8810_LED_43W_BM
基于 ICL8810 的 43 W 高功率因数恒压输出反激式转换器
REF_ICL8810_LED_43W_BM 这款 43 W 参考设计采用了英飞凌的高功率因数反激式控制器 ICL8810。评估板为恒压 (CV) 次级侧调节 (SSR) 系统,旨在与恒流 (CC) 转换器搭配用于 LED 照明应用。
由于初级侧功率可便捷扩展并具备次级侧特性,两级拓扑结构日趋流行。REF_ICL8810_LED_43W_BM 解决方案采用即插即用设计,可结合次级侧 DC/DC 评估板使用。
作为默认设置,参考设计板在小型适配器板上装配了基于耗尽型 MOSFET BSS126I 的启动电路。该设置将显著降低待机损耗。若无需低待机功耗特性,则可将启动电路改为电阻式启动设计。
本参考设计配有两个调节电路。二者均为即插即用型解决方案,但其中至少一条电路必须连接至主板。
两块评估板在成本上有所取舍;TL431 评估板成本较低且具备良好的待机性能,而运放板则在 30 mW 功率级别上呈现出优异的整体性能。
凭借其在满载和轻载条件下的标杆级功率因数校正和总谐波失真性能,ICL8800 可支持窗口驱动器及平台设计。 此外,IC 在兼顾卓越效率与低 EMI 特性之余,亦不会有损光线质量。
作为 ICL88xx 系列的高级功能型产品,ICL8810 是开关式驱动器(具备调灭功能)的理想解决方案。产品额外集成突发模式以实现小于 100 mW 的极低待机功率。由此即可为附加器件留出更多的功率预算。ICL8810 尤为适用于连接有微控制器的智能照明应用。
欲根据具体应用和需求扩展功能,请查看基础功能型 ICL8800、完整功能型 ICL8820 和相应的评估板:
针对 ICL8810 单级反激式 LED 控制器的初级侧调节,请选用 REF_ICL8810_LED_42W_PSR。
特征描述
- 适用于 LED 照明应用的恒压 (CV) 次级侧调节 (SSR) 参考设计
- ICL8810 集成突发模式以实现小于 100 mW 的极低待机功率
- 功率因数 (PF) > 0.9 且 THD < 10%,适用负载范围较宽(交流输入高达 277 Vrms)
- 最大交流输入电压:90 – 305 Vrms
- 支持智能谷底跳跃的临界导通模式和准谐振模式
优势
- 适用于 LED 开/关驱动器的理想拓扑,驱动器最低调光等级为 5%
- 可打造智能照明
- 兼顾可扩展性与诸多功能的两级拓扑结构
- 超高光品质
- 经济高效的自下而上型设计
- 灵活度高,物料成本低,适合多种应用
潜在应用
组件清单
- 恒压输出单级反激式 LED 控制器
(ICL8810) - 800V CoolMOS™ P7 超结 MOSFET
(IPD80R900P7) - 600 V N 沟道小信号耗尽型 MOSFET
(BSS126I)
模块化照明评估板
英飞凌可提供多种 LED 照明专用的初级侧 ACDC 和次级侧 DCDC 评估板。LED 照明评估板支持相互堆叠,打造即插即用型解决方案。