REF_SSCB_AC_DC_1PH_16A
综述
用于AC-DC固态断路器评估的高效工具包:交互式GUI、多功能拓扑结构和无源冷却
这款固态断路器 (SSCB) 套件通过交互式图形用户界面帮助快速评估交流和直流断路器。该套件包含两块电路板,支持 230 VAC 或 350 VDC 操作,额定电流为 16 A。它支持不同的 SSCB 拓扑,如 1 P - N、3 P - N(堆叠、级联)、L+ - L-。它支持采用安装在顶部冷却 (TSC) MOSFET 封装上的非隔离式集成冷却器进行被动冷却。
特征描述
- 双向 MOSFET 开关
- 驱动装置:ZVS、ZCS 用于交流电版本
- 用于物理空气间隙的机械开关
- 过载和过流保护
- DC: I, U, P 测量
- AC:I、U、P、Q、S、THDi、PF 测量
- 无 FuSa 或健康状况诊断仪
- S7T 集成温度传感器/NTC 接口
- 基于并联的过流检测
- 端口CAN、UART、抑制 IO
优势
- 支持 230 VAC 或 350 VDC 操作,16 A
- 交互式GUI
- 评估交流和直流断路器
- 支持各种 SSCB 拓扑,如
- 1 P - N
- 3 P - N(堆叠、级联)
- L+ - L-
- 非隔离式集成冷却器
- 顶部冷却 MOSFET
被动冷却
潜在应用
组件清单
视频
支持