REF_TX15W_PD60W_N1
综述
共享电源的 USB-C PD 和 Qi 无线充电发射器多功能充电器
REF_TX15W_PD60W_N1 是一款 PD 和 Qi 多路充电器,可通过 USB-C PD 充电端口和 Qi 无线功率发射器输出功率。60 W 和 15 W 的输出功率是共享的,并根据所连接的电源适配器以及无线发射器和 USB-C 充电端口所连接的设备而变化。
REF_TX15W_PD60W_N1 可按需提供,请点击此处联系我们获取更多信息。
特征描述
- USB-C PD 符合 USB PD 3.1 标准
- USB PD 支持带有 PPS 的 SPR 标准
- WLC Tx 符合 Qi v1.3.2 标准
- WLC Tx 支持 BPP 和 EPP 功率模式
- 最大输出功率 USB-C PD 60 W
- 最大输出功率 WLC 15 W
- 电源直通模式
- 效率优化
- 峰值输出功率
- 由 USB-C PD 适配器供电
优势
- 高度集成的系统解决方案
- 多功能充电器
- 提升客户体验
- 高效的系统解决方案
组件清单
- 无线充电 IC - WLC1115-68LQXQ
- 单端口 USB-C PD 和 DC-DC 高度集成控制器 - EZ-PD™ CCG7SC
- 功率 MOSFET I: BSZ0910LS - OptiMOS™ 5 30 V 功率 MOSFET
- 功率 MOSFET II:BSZ063N04LS6 - OptiMOS™ 6 40 V 功率 MOSFET
- 功率 MOSFET III:BSZ0902NS - OptiMOS™ 5 30 V 功率 MOSFET
- OPTIGA™ trust charge – SLS32AIA020Ux
- USB-C 连接器接口的 ESD 保护:ESD239 和 ESD245
潜在应用
- 无线充电
- 扩展坞
- 智能手机配件
视频
支持