REF_WLC_TX50W_N1
综述
带有专有协议的50W功率发射器
REF_WLC_TX50W_N1 MP A2功率发射器解决方案板使用英飞凌专有协议提供高达50W的输出,同时也兼容充电Qi 1.3.2基本功率配置(BPP)和扩展功率配置(EPP)接收器。该参考板通过改变电压、频率和负载来调节输出,可在多种模式下运行。基于USB-PD/PPS的直接控制提供了一个单级拓扑结构,在高功率充电模式下具有更好的效率。通过固定的20 V直流电源输入,基于频率和占空比的控制确保满足接收器输出的调节和瞬态要求,接收器输出也是20V,2.5A(50 W)。WLC1150的集成栅极驱动器与外部OptiMOS™功率器件相结合,提供了一个符合EMC要求的高效系统。WLC1150控制器支持片上识别,可和OPTIGA™芯片进行通讯以实现Qi认证所需的身份鉴权。该板支持使用USB-C或I2C接口以及附带的加密狗和无线充电配置图形用户界面(GUI)进行固件升级。在使用ModusToolbox™和编程器的同时,还提供了使用串行线调试(SWD)进行固件升级的额外选项。
REF_WLC_TX50W_C1仅按需提供,请在此与我们联系以提出您的要求或获得更多信息。
特征描述
- >89%的峰值系统效率
- 带风扇的主动热管理
- 自适应的异物检测(FOD)
- 可调节的保护 - OVP, OCP, OTP
- 配置具有调试功能的实用工具
- ModusToolbox™代码示例
优势
- 用于Qi 15 W和专有50 W的单一充电器
- 控制器集成了USB-PD、栅极驱动器、MCU
- 带有堆栈库的专有协议
- 极佳的磁学设计以降低交流阻抗
- 动态功率和热管理
组件清单
- 无线充电IC - WLC1150-68LQXQ
- OptiMOS™ MOSFETs - BSZ0910LS
- OPTIGA™安全身份鉴权充电- SLS32AIA020Ux
潜在应用
视频
支持