REF_XDPS2221_140W1
综述
140W参考板,专为USB-C EPR 超高功率密度适配器和充电器设计
REF_XDPS2221_140W1 参考板专为 USB-PD 应用研发,具备宽输入电压范围和 5 V 到 28 V 的输出电压,其额定输出功率为 140 W。
参考板搭载业界首款 PFC + 混合反激式组合控制器 XDP™ 数字电源 XDPS2221,采用 CoolGaN™ 600 V GIT HEMT (IGLD60R190D1) 作为主开关,次级侧的 BSC040N10NS5 OptiMOS™ 5 N 通道 MOSFET 充当同步整流 (SR) 开关。P 通道 HEXFET™ 功率 MOSFET IRF7240 为安全开关,而 EZ-PD™ CCG3PA 则用于 PD 控制。
参考板尺寸为 109.5 mm x 38.5 mm x 24 mm,功率密度达 22.67 W/in³。整个系统均采用双层 PCB,可降低系统成本。满足 DOE 6 级/CoC 2 级能效要求。5 V 电压下的待机输入功率低于 75 mW。
REF_XDPS2221_140W1仅按需提供,请在此与我们联系以提出您的要求或获得更多信息。
视频
培训
支持