S2GO MEMSMIC IM69D
综述
英飞凌 Shield2Go 开发板拥有独特的用户体验和评估测试体验——随开发板配有两个MEMS 高性能数字麦克风 (IM69D130) 和一个随即可用的 Arduino 软件库。用户现在可以通过Shield2Go 开发板和英飞凌 My IoT 适配器的组合开发自己的系统解决方案。My IoT 适配器是连接外部硬件解决方案的网关,如流行的物联网 (IoT) 硬件平台 Arduino 和 Raspberry PI。所有这些都可以最快地评估和开发物联网 (IoT) 系统
特征描述
麦克风:
- 动态范围 105dB
- 69dB(A) 信噪比 (SNR)
- <1% 总谐波失真达 128 dBSPL
- 声学过载点为130dBSPL
- 灵敏度 (±1dB) 和相位(±2° @1kHz) 匹配
- 低频下平坦率响应以 28Hz 滚降
- 非常快的模数转换速度 (1kHz 时 6µs 延迟)
- 功率优化模式由 PDM 时钟频率决定
- 全向拾取模式
Shield 2 Go 开发板:
- 两个立体声模式配置 MEMS 数字麦克风 (IM69D130)
- 英飞凌 My IoT 适配器接口
- PDM 和 I2S 输出配置
- 通过 Arduino and Raspberry PI 灵活开发定制应用程序
潜在应用
- 具有语音用户界面 (VUI) 的设备
- 如智能扬声器,家居自动化和物联网 (IoT) 设备
- 主动降噪 (ANC) 耳机
- 高质量音频捕捉
- 如相机、摄录一体机和会议系统
- 音频模式检测设备
- 工业或家用监控
视频
支持