SHIELD_BTS50015-1TAD
综述
Arduino 的 12V 保护开关屏蔽装置采用 BTS50015-1TAD (RDS(ON)1.5mΩ),这是 Power PROFET™ 系列的超低欧姆智能高边电源开关。
Power PROFET™ 专为配电和接线盒中的继电器和熔丝更换而设计,可以驱动电阻,电容和电感负载(例如加热电阻,滤波电容,电机,阀门和泵)。Power PROFET™ 系列适用于高电流应用(例如,ECU 电源,辅助电源插座,PTC 加热器,后窗加热器)以及具有高开关周期和高能量要求的应用(例如“启停”系统,电动制动真空泵) 。
特征描述
- 独立和微控制器模式。
- 可以使用 Arduino 兼容的微控制器板控制,例如,英飞凌的 XMC ™微控制器套件。
- 易于使用“即插即用”。
- 完全可配置,适用用于不同类型的负载。
优势
- 可以快速评估 Power PROFET™ 的开关负载(BTS50015-1TAD:I NOM = 33 A)。
- 用于开关应用的快速原型设计。
潜在应用
- 配电和接线盒中的继电器和熔丝更换。
- 驱动电阻,电感和电容负载,如加热电阻,滤波电容,电机,阀门和泵。
- 高电流应用,如 ECU 供电,辅助电源插座,PTC 加热器和后窗加热器。
- 具有高开关周期和高能量要求的系统,如“启停”和电动制动真空泵。
- 通用配电和加热应用,如 HVAC 鼓风机,电热塞控制单元和拖车节点。
视频
支持