TLE8718SA_DEV_BOARD
综述
TLE8718SA 板采用 Arduino™ 外形,是通用开发/评估套件,适用于英飞凌 18 通道低边开关 TLE8718SA,适用范围包括但不限于发动机管理系统和其他动力系统应用。在额外的多通道连接 PCB 的帮助下,TLE8718SA 板可以轻松与 XMC1100 引导套件或 AURIX™ TC277 评估板 (TriBoard) 组合使用。
特征描述
- 带有 Arduino™ 外形 TLE8718SA 的开发板
- 完全兼容英飞凌 XMC1100 引导套件,支持快速测试,适用于大众市场(S 型号)
- 完全兼容英飞凌 AURIX™ TC277 评估板 (TriBoard),支持高级测量和应用特定设置(L 型号)
– 多通道连接 PCB 需要单独订购
优势
- 外形尺寸:3.5‘‘ x 2.4‘‘ (9.0 cm x 6.1 cm)
- 成本低:极少量组装
- 对英飞凌 Arduino™ 板通用
- 开源 SW 项目
- 通用软件框架
- 快速简便 GUI 修改
潜在应用
- 汽车动力系统、车身和安全应用
- 发动机管理
– 驱动电阻负载(氧传感器加热器、车灯)、感应负载(电磁阀、喷射器、阀门、继电器)、LED、主/启动继电器
- 工业应用
支持