TLS105B0MB BOARD
综述
TLS105B0MB 演示板可在小型却坚固的PG-SCT595-5封装中对英飞凌的低压差跟踪器TLS105B0MB 进行全面的电气性能评估。
TLS105B0MB经设计可支持车外系统,特别是位于电子控制单元(ECU)外部的动力总成管理系统中的传感器。由于传感器和ECU通过电缆连接,因此需要保护ECU时期免受短路接地和电池短路的影响。这些保护机制以及反向电池保护均在TLS105B0MB电压跟踪器中得以实现,并通过演示板功能进行演示。该演示板还可以精确评估设备的出色电压跟踪精度(0.1%)。
TLS105B0MB板还可以配置TLS102B0MB,以便对TLS102B0MB进行全面电气评估。
特征描述
- 具备即插即用的评估能力
- 易于检验和配置
- 评估50 mA 的电流能力
- 非常严格的输出跟踪公差供参考,最大值为5mV
- 输出电压调低至 2.0 V
- 极低压差,典型值 250 mV @ 50 mA
- 关闭模式下,超低电流消耗,典型值为3 μA
- 较宽的输入电压范围: -16 V ≤ VIN ≤ 45 V
- 演示短路,反极性输入和过温保护
优势
- 展示TLS105B0MB的性能
- 节省设计时间
- 易于应用以进行评估
潜在应用
- 为HVAC,EMS,TCU和EPS系统中的车外传感器提供受保护的传感器电源
- 高精度电压跟踪
- 用于车外负载的电源开关
支持