TLS115D0EJ DEMOBOARD
综述
TLS115D0EJ 是一款采用小型 PG-DSO-8 散热焊盘封装的单片集成低压差跟踪稳压器。该 IC 旨在在汽车应用的恶劣条件下提供非车载系统,例如动力系统管理系统中的传感器。因此,该 IC 配备额外的反极性保护和对地及对电池短路保护。当电源电压高达 45 V 时,输出电压跟随施加到调整输入端的参考电压,具有较高的精度。施加到调节输入的参考电压可低至2.0 V,并且能够在器件跟随参考电压(例如主电压调节器的5 V输出)时,以高精度驱动高达150 mA的负载。
特征描述
- 150mA 的电流能力
- 非常严格的输出跟踪公差供参考
- 输出电压调低至 2.0 V
- 使用陶瓷输出电容时能保持稳定
- 非常低的压差
- 关闭模式下,超低电流消耗
- 内部控制的软启动
- 电源备妥信号,用于过电压和欠电压指示
优势
- 受保护传感器电源,适用于车外传感器
- 高精度电压跟踪
- 精密电压复制
- 用于车外负载的电源开关
潜在应用
- 可靠的ECU /传感器保护
- 简单和高精度的电压复制
- 高灵活性/可扩展性
- 降低设计工作量和降低BOM成本
支持