TLS715B0EJ V50 BOARD
综述
TLS715B0 是一款线性低压差稳压器,负载电流高达 150 mA 。高达 40V 的输入电压调节为 (,)为 5V,精度为±2%。TLS715B0的典型静态电流为36μA,对于需要极低工作电流的系统来说,它就是理想的解决方案,例如永久连接电池的系统。当输出电流小于 100mA 时,它具有 200 mV 的极低压差。此外,压差区域始于输入电压为 4.0 V 时(扩展操作范围)。这使得 TLS715B0 适用于为具有启停要求的汽车供电。设计该器件是为了让汽车应用可以承受恶劣的环境。因此,实现了输出电流限制和过热关机等标准功能,并保护设备免受接地输出短路、过电流和过热等故障的影响。TLS715B0 也可用于需要稳定 5V 电源电压的所有其他应用。
特征描述
- 较宽的输入电压范围:4.0V 至 40V
- 输出电压 5V
- 输出电压精度 ±2%
- 输出电流高达 100 mA
- 40μA 低电流消耗
- 极低压差,典型值 250 mV @ 100 mA
- 使用 1 µF 的小型输出电容非常稳定
- 温度范围广:-40°C 至 150°C
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 输入电压范围非常广
- 快速稳压回路
- 支持电压启动应用
- 极低压差
潜在应用
- 汽车通用 ECU
- 2-惠勒 ECU’
- 本体模块、网关
- 信息娱乐,报警,仪板表
支持