TLS820B2ELVSE BOARD
综述
TLS820B2ELVSE 演示板能够演示英飞凌新款高性能车载LDO,具有超低静态电流。TLS820B2ELVSE专为连接到汽车应用中电池的所有ECU而设计,特别是需要复位和启用功能的车身控制模块和HVAC。超低静态电流通常为20µA,有助于Tier1s达到OEM对ECU规定的电流损耗限制 。演示板可提供即插即用的解决方案以评估 TLS820B2ELVSE,演示板上安装了各种必要的外部部件。TLS820B2ELVSE具有可选择的输出电压,通过将“SEL”引脚连接到器件输入或接地,将器件配置为5V或3.3V输出稳压器。演示板也可用于评估SEL引脚的功能。
特征描述
- 具备即插即用的评估能力
- 易于检验和配置
- 启用、过温关断、外部电流限制
- 可选择5V和3.3V之间的输出电压,无需使用外部元件
- 通过 AEC-Q100 认证
优势
- 展示TLS820B2ELVSE的性能
- 节省设计时间
- 易于应用以进行评估。
潜在应用
- 汽车通用ECU(BCM,HVAC ..)
- ECU中的二次供电(例如用于CAN)
- 仪表板,群集仪器,空调控制
支持