TLS850B0TB33 BOARD
综述
TLS850B0TB50 演示板能够演示英飞凌新款高性能车载LDO,具有超低静态电流。TLS850B0TBV50专为与各种电池供电相连接的ECU而设计,适用于通过启用功能进行开启/关闭的汽车应用系统。
超低静态电流通常为20µA,有助于Tier1s达到OEM对ECU规定的电流损耗限制 。演示板可提供即插即用的解决方案以评估TLS850B0TBV50,演示板上安装了各种必要的外部部件。TLS850B0TBV50有5.0V的的固定输出,演示板预配置了外部部件,以线性调节器的方式保证稳定的5.0V输出。
特征描述
- 具备即插即用的评估能力
- 易于检验和配置
- 启用、过温关断、外部电流限制
- 通过 AEC-Q100 认证
优势
- 展示TLS850B0TBV50的性能
- 节省设计时间
- 易于应用以进行评估
潜在应用
- 汽车或其它永久连接电池的电源系统
- 汽车电源系统需要在起动条件下运行
支持