VD_4_CH_CCM_BUCK_LED_01
综述
4 通道 CCM 降压 LED 驱动器
此解决方案作为虚拟设计(Virtual Design)提供。虚拟设计无法以订购套件的方式从英飞凌获取。该解决方案可能通过模拟开发,或/和在原型板上进行开发,以此通过模拟或者在原型板相应获得性能指标。PCB和软件文件是每个虚拟设计的组成部分。
这种 LED 驱动器能够使用反向降压拓扑驱动多达 4 个通道,并以连续导通模式(CCM)工作。使用 XMC1000 微控制器,可通过固定的 MOSFET 关断时间控制 LED 峰值电流。该设计支持 12-48VDC 的输入范围和 1A(峰值)和 700mA(平均值)的输出电流。
该设计还包括用于智能照明管理的数字可寻址照明接口(DALI)和数字多路复用(DMX512)。
图表
支持