VD_USB_PAG_65W_DUAL
综述
65 W USB-PD 双端口参考设计,采用 EZ-PD™ PAG1S+P 和 CCG7D
此款 65 W USB-PD type-C PPS 充电器参考设计采用英飞凌 EZ-PD™ PAG1S 和 PAG1P P 控制器、 EZ-PD™ CCG7D PD 控制器,以及英飞凌高压 CoolMOS™ 超结 MOSFET。
该解决方案符合 DoE 6 级国际能效标准,并通过了 EN 55032 B 标准规定的传导发射测试。
特征描述
- 输入电压: 100 VAC ~ 240 VAC
- 输入频率: 47-63 Hz
- 输出功率: 65 W
- 效率:91.01% (在 230 VAC – 50 Hz,20 V-3.25 A 条件下)
- 功率密度: 14.12 W/in³
- 尺寸:51x51x29 mm
潜在应用
组件清单
- 初级 PWM 控制器: CYPAP111A3-10SXQ - EZ-PD™ PAG1P
- 初级 MOSFET:IPL65R195C7 - 650 V CoolMOS™ 超结 MOSFET
- 次级 SR MOSFET:BSC0402NS – OptiMOS™ PD
- VBUS MOSFET I:BSZ063N04LS6—— OptiMOS™ 6 40 V 功率 MOSFET
- VBUS MOSFET II:BSZ0902NS—— OptiMOS™ 5 30 V 功率 MOSFET
- SR 控制器:CYPAS111A1-24LQXQ – EZ-PD™ PAG1S
- PD 控制器: CYPD7271- EZ-PD™ CCG7D
视频
支持