Home 产品分类 Isolation 工业绝缘接口 ISO1I813T ISO1I813T 综述 ISO1I81xT 数字输入产品系列是智能系统解决方案,在“控制侧”μC 和经常称为“工艺侧”的 24V 工厂环境之间提供稳健的电流隔离 特征描述 温度范围高达 135°C(结温) 温度漂移低 高电磁抗扰度稳健性 优势 特别适用于高度紧凑的工业应用 整个使用寿命内具有高稳健性 在极其恶劣的条件下确保安全数据传输 潜在应用 可编辑逻辑控制器 分布式控制系统 工业 PC 通用控制设备 传感器输入模块 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 Share 合作伙伴 培训 ISOFACE™: Isolated high-side switches and isolated input sink ICs Key takeaways: Be familiar with the ISOFACE™ family of galvanically isolated high-side switches and input ICs Know the benefits that the ISOFACE™ family can provide in the industrial application space Click here to watch eLearning Share 包装 支持 联系