CY15B108QN-40SXI 8Mb 3.3V Industrial 40MHz SPI EXCELON™ F-RAM in 8-pin SOIC
综述
CY15B108QN-40SXI是一款采用先进铁电工艺的8 Mbit低功耗非易失性存储器。F-RAM是非易失性的,可执行类似RAM的读写操作,提供可靠的数据保留长达151年,同时消除串行闪存、EEPROM等存储器带来的复杂性和系统可靠性问题。与串行闪存和EEPROM不同,CY15B108QN-40SXI以总线速度执行写操作,无需等待延迟,且实现了高达1014次的读/写周期,比EEPROM多1亿次写周期。这使得CY15B108QN-40SXI非常适用于需要频繁或快速写入操作的非易失性存储器应用。此外,该器件具有高速SPI接口、只读设备ID和唯一ID功能,以及可写的8字节序列号寄存器,为用户提供极大便利。
特征描述
- 8 Mbit 铁电随机存取存储器(F-RAM)被逻辑组织为 1024K × 8
- 提供了一百万亿次(1014)的读 / 写周期,几乎为无限次数的 耐久性。
- 151 年数据保留时间
- NoDelay™ 写操作
- 高级高可靠性的铁电工艺
- 快速串行外设接口 (SPI)
- 精密的写入保护方案
- 器件 ID 和序列号
- 专用 256 字节特殊扇区 F-RAM
- 低功耗
- 低电压操作
支持