32-bit XMC1000 工业控制器 ARM® Cortex®-M0
XMC1000微控制器集成了ARM®Cortex®-M0内核和经过市场验证的差分外设,并采用领先的65nm制造工艺。 XMC1000是将传统8位设计提升到新全新水平方案的首选。
英飞凌助力制造商取得成功
我们提供配合XMC™使用的电路板、套件、保护装置及开发工具
新产品!IEC 60335 B 类安全库:家用电器标准
- 将现有的自测库集成到您的应用之中
- 如您选择的微控制器无现有的自测库,则为其进行设计和测试
- 对您的应用进行单元测试以获得认证
下载 B 类库
新产品!适用于XMC™微控制器的 DALI 2.0 软件下载
- 免费的软件项目包含一个完全符合 DALI 2.0 规范的完整功能软件堆栈。
- 该软件堆栈由Xenerqi研发,现如今应用在专业版的 DALI 2.0 LED 驱动器
- 该项目采用 DAVE™和 DAVE™应用程序,可以简易地根据HW-Borard进行量身打造,或根据其他功能进行拓展。
XMC1000关键特征
- ARM®Cortex®-M0内核,高达48MHz和80个CoreMark
- PWM定时器等控制外设运行速度高达96MHz
- MATH协处理器提高了标准的Cortex®-M0计算性能,支持诸如SIN和COS的分割和三角运算
- BCCU简化了数字LED调光和色彩控制应用
- 30ns比较器支持AC-DC和低压DC-DC SMPS控制,多达4个通道降压转换器
- ERU作为可编程硬件互连矩阵,提供片上连接以进行实时控制并卸载CPU
- CCU PWM定时器具有丰富的可配置性,如电机控制、SMPS或内燃机控制
- 霍尔传感器和光学编码器可以连接到用于电机位置控制的位置接口POSIF
- 采用1Msps 12位ADC,XMC1000微控制器在性价比方面表现出色
- MultiCAN提供2个节点和32个消息对象的连接
XMC1000 目标应用

新产品!适用于XMC™微控制器的 DALI 2.0 软件下载
- 免费的软件项目包含一个完全符合 DALI 2.0 规范的完整功能软件堆栈。
- 该软件堆栈由Xenerqi研发,现如今应用在专业版的 DALI 2.0 LED 驱动器
- 该项目采用 DAVE™和 DAVE™应用程序,可以简易地根据HW-Borard进行量身打造,或根据其他功能进行拓展。
英飞凌创客之家 (Infineon for Makers)

英飞凌致力于帮助您又快又轻松地将您的绝妙创意转化为可完全运行的解决方案。正因如此,我们为您提供了丰富的支持、工具和信息资源,轻点鼠标即可获取。从在线设计支持和编码平台,到各式各样的应用板和扩展板,包括2Go工具包和Arduino扩展板,应有尽有,一应俱全。
微控制器媒体中心
请访问微控制器媒体中心观看更多视频
AURIX™ Preferred Design Houses (PDH)
Click here to explore AURIX™ Preferred Design Houses ecosystem

面向开放市场客户进行优化,为其搭载AURIX™或XMC™的系统提供包括软件和英飞凌其他产品(如功率器件、传感器产品和模块等)在内的支持。这些机构经过了培训,帮助您找到以应用或产品为导向的针对性方案。
支持模型 | |
---|---|
|
|
|
合作伙伴 | 描述/联系方式 |
---|---|
|
作为一家为独立的软件公司,ARCCORE为全球汽车市场提供AUTOSAR解决方案。ARCCORE的产品包括嵌入式软件平台及开发工具,可通过ARCCORE的主页轻松访问。ARCCORE拥有创新的业务模式,可对软件过程中的各个阶段提供支持,提供开源及商业许可条款。 |
![]() |
得益于对英飞凌MCU产品丰富的知识储备,Bluewind能够在产品设计的各个阶段为客户提供一体化专家级服务,涵盖设计周期的各个阶段:架构阶段、软硬件设计、产品测试、CE合规阶段和后期生产等。 |
E2-CAD ![]() |
作为一家采用简化架构的合资企业,E2-CAD于2001年由来自汽车电子行业的从业人员共同创立,为动力总成(电动汽车及变速箱)、仪表盘和车身控制等领域提供高水平咨询服务和产品开发支持。E2-CAD为嵌入式测试环境开发了一套快速的原型开发ECU。该ECU包含三个电路板:通用电路板含有面向传感器/执行器(电磁阀、电机、模拟输入等)的多功能接口,符合汽车标准的要求。其CPU电路板拥有Tricore TC 1797强劲的处理能力,同时配有BIOS以实现对应用软件的调整。此外,客户可选购第三方电路板,从而将其特定功能加入其中。 |
Cichon Engineering Consulting ![]() |
http://ing.cichon.com/infineon |
![]() |
http://www.elektrobit.com/ |
![]() |
eSyslogic为工业、消费类和多媒体领域的客户提供服务,助力客户实现更加快速的设计。 |
![]() |
http://www.etas.com/ |
![]() |
位于深圳的高科技公司Fineio已在业内建立起良好的声誉。我们提供专业的研发项目和完善的服务及支持,以满足客户提出的特殊需求。我们的产品和业务包含电磁炉、豆浆机、电磁热水器、空气加热装置、电磁压力锅、电磁式咖啡加热器、商用IH加热器及感应加热装置等。我们拥有专业的团队,在研发、设计和销售等方面经验丰富。我们的业务目标是,拥有广泛的称赞和影响力,成为所属领域的最佳品牌, |
![]() |
FTDI旗下的MM232R和UB232R是面向英飞凌XC800微控制器通信的工具,具有简单易用的特点。 这两款器件能够提供个人电脑的USB端口和微控制器UART端口之间的无缝连接,同时能够配合FLOAD(属于DAVEBENCH)实现高效运转。
应用:
|
![]() |
凭借着在微控制器设计领域积攒的35年经验,Hitex提供基于英飞凌微控制器软件、硬件及测试的开发工具和服务。对于符合SIL/ASIL(IEC61508及ISO26262)或B级标准 (IEC60335及IEC60730)的安全应用,Hitex可为您提供咨询、自测软件 、集成和认证等方面的支持。 |
![]() |
IHR是一家位于德国Rheinmünster的独立企业,在全球范围内设有办事处和公司代表(创立于1992 年,起初作为驱动器/总线软件(CAN、LIN、Flexray网)的测试实验室及开发商)。此外,IHR始终致力于与汽车领域内的一级供应商和OEM开展合作,参与到步进电机、执行器、车内通风和座椅舒适度调节等领域。项目(包括ASIL要求)将按照IHR Q管理体系(类似于ISO TS 16949标准)执行,工作以 SPICE流程为指导。 面向汽车行业的跨领域开发工具:
其他解决方案包括: 用于分析网络时间的专业系统 |
![]() |
https://www.kpit.com/ |
![]() |
Kyocera公司提供专业的晶体和谐振器匹配服务,实现对客户电路板的评估。我们为您提供振荡器电路微调服务,并通过优化电容和电阻,获得最佳的性能和精度。如需查询我们的服务和产品,请点击以下链接: |
![]() |
http://www.medianesysteme.com/ |
![]() |
英飞凌与MESCO Engineering公司开展合作,为使用英飞凌微控制器的IO-Link开发和全面工程服务提供参考设计。MESCO IO-Link器件被移植到XC800微控制器中。 https://www.mesco-engineering.com/ |
![]() |
20多年来,PIXEL集团旗下的Mixed Mode公司始终为客户提供嵌入式及软件工程支持。 由于Mixed Mode公司是英飞凌的首选供应商合作伙伴,因此我公司拥有英飞凌微控制器平台和工具(如166、XMC、TriCore和Aurix系列)丰富的专业知识。 除了专业的开发服务外,Mixed Mode还为客户提供技术和流程咨询。 在公司座右铭“technik.mensch.leidenschaft”(科技、人、热忱)的指导下,我们为复杂的项目带来高质量成果。 |
![]() |
http://powerelectronics.de/ |
![]() |
Murata公司为陶瓷谐振器和晶体提供技术支持,为英飞凌的微控制器提供最佳的振荡电路。 https://www.murata.com/ |
![]() |
NDK Nihon Dempa Kogyo Co.Ltd是石英晶体行业的顶级品牌之一,成为该领域内的市场领导者,尤其是在汽车应用和电信领域中。凭借着在电路设计方面的丰富经验,我们提供测量服务以确保振荡电路中晶体的稳定振荡。有关我们服务的详细信息,请参考我公司德国合作伙伴Frischer Electronic GmbH的网址: |
![]() |
PowerELab为开关电源产品提供设计服务和整体解决方案的时间已有十年之久。我们在基于英飞凌微控制器和MOSFET的数字控制方面拥有丰富经验,并开发了可应用于高效转换器拓扑核心控制的标准MCU芯片组(http://www.powerEsim.com/提供在线仿真) AC-DC转换器、DC-DC转换器、LED驱动器、电子镇流器、电动汽车充电器、汽车电力电子、蓄电池充电器和逆变器等广泛的产品。我们的一站式设计和开发服务符合国际安全和EMC法规适用于批量生产问题。 |
![]() |
|
![]() |
在嵌入式系统领域,Softgate根据您的具体需求开发高性能软件。我们专注于实时系统、基础等级编程和通信总线领域。其中,我们在微处理器环境中的丰富经验扮演着重要的角色。Softgate公司在英飞凌8位及16位控制器和TriCore™架构方面拥有广泛的专业知识。目前,Softgate公司已经完成了来自汽车、医疗和消费电子行业中来种公司的诸多苛刻项目。http://www.soft-gate.de |
![]() |
http://www.sotec.eu |
![]() |
TELNET是一家提供离岸/近岸产品开发和工程服务的全球化供应商,采用合作伙伴关系的方式为全球客户提供服务。 TELNET专门为Aurix TC2XX平台开发出程序,为英飞凌的微控制器平台Aurix TC2XX提供经过培训和实践锻炼的工程师专家团队,以及ISO26262标准的基本知识。我们的目标在于,为所有AURIX TX2XX的用户提供支持,以实现所有软件集成目标,如复杂设备驱动程序开发、MCAL集成和Safetylib集成等。 得益于TELNET在巴黎(法国)和慕尼黑(德国)当地设立的子公司,我们能够为法国和德国的所有客户提供本地支持。 |
![]() |
按照安全关键标准开发软件会大幅增加开发成本、支出和风险。因此,优化您的设计流程以实现高效且高性价比的合规性设计至关重要。我们提供长期或短期项目咨询和指导等服务,并提供法规层面的培训和咨询,帮助您减少软件认证、软件开发和测试服务的成本,从而指导、协助或完全外包您的所有软件工程活动 - 例如缺 口分析等。我公司深层领域专业知识和行业标准的实际经验包括:航空电子标准DO-178B、DO-178C、DO-254,医疗标准FDA 510(k)、PMA,汽车标准ISO 26262,铁路标准CENELEC、EN 50126、EN 50128和EN 50129,工业自动化标准IEC 61508 |
英飞凌为客户的特定应用提供编程服务。在英飞凌微控制器固件和软件的基础上,我们针对客户的需求,对汽车和电动机控制等应用进行程序上的调整。
想要了解更多关于编程服务的信息,请联系距离您最近的英飞凌销售办事处或以下任一合作伙伴:
公司名称及链接 | C500 | XC800 | C166 | XC2000 | TriCore ™ | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() btv technologies gmbh |
X | X | X | X | X | btv提供:7x24小时优质编程及相关后续服务。我们的客户主要来自于汽车和通信领域。我司通过了TS16949和ISO9001认证。 |
![]() FALCON |
X | X | X | X | Falcon Denshi K.K.为日本境内的客户提供涵盖从单一器件到批量生产的编程服务。Falcon编程中心可以提供ROM编程服务、打标、干式包装、二维检测、三维铅扫描和套接字清理修复等服务。 |
|
X | X | X | X | X | 全面的自动编程服务: Flatek成立于2002年,针对大中华区市场提供编程和测试服务,在台北、深圳、上海、成都和郑州设有分支机构。Flatek是一家通过ISO-9001认证的公司。
|
|
![]() Hi-Lo Systems |
X | X | X | X | HI-LO SYSTEMS于2001年建立了编程中心 。该中心通过了ISO-9001和TS-16949认证 。HI-LO编程中心能够实现器件的编程、打标、卷带、烘干、干包装、激光打标、二维检测和三维引导扫描等服务,并且提供全面而有竞争力的解决方案,其中包括定制设备编程和封装。Hi-Lo为大中华区提供编程服务,包括台北、新竹、香港及上海等。 |
|
![]() HTV GmbH |
X | X | X | X | X | 电子元件编程: • 编程能力高于750000个/天 此外,我们还提供全面的服务,如复杂的序列号编程、带3D检测的自动化包装和卷轴服务、激光打标及标记清除等。
|
电子元器件的测试及认证: • 测试能力高于450000个/天 HTV提供快速、灵活的测试解决方案,以满足特定客户的需求。 我们可对晶圆、元件和组件进行测试并验证。
|
||||||
电子元器件的长期保存: 我司独特的吸热型气体阻隔法TAB®可实现长达50年的组件或成套设备保存。 |
||||||
X | X | X | X | X | 全面的自动编程服务 得益于在10年间积攒的经验,ProMik为客户提供值得信赖的编程服务以及完全自动化的集成编程系统。我司的服务范围涵盖自动设备处理/编程及铅检查(二维共线性级三维共面性)、激光标记以及可追踪物流服务。此外,ProMik为客户带来额外的优势:现场工程技术知识。
物流支持 Promik在该领域拥有丰富的经验,能够为主要的汽车客户提供STL(配送至生产线)服务 |
|
X | X | X | X | X | SEMITRON W.Röck GmbH于1975年由Dipl.-Ing. Werner Röck先生在德国南部创立。 我司目前拥有140名员工。作为一家独立公司,我司架构灵活,层次分明。 对于MCU、EPROM、FLASH(标准、NAND、NOR等)、OTP、PLD等安全器件的编程,我们使用DATA I/O、BP微系统、ELNEC、HI/LO等系统。 附加服务!
|
编程服务公司提供方:
如果贵司提供专门针对基于英飞凌微控制器的编成服务并希望出现在该列表中,请填写下方联络表格以发送邮件。