XMC1100-T038F0064 AB
综述
32 位微控制器,带 ARM ® Cortex®-M0,可用于大多数价格敏感,但对现有技术功能性要求高的应用。XMC1100 系列属于基于 ARM Cortex-M0 处理器核心的工业微控制器 XMC1000 系列。XMC1100 系列器件专门用于一般应用。增加嵌入式控制应用的计算能力复杂性和要求需要微控制器具有强大的中央处理器性能、综合的外围功能以及快速的开发环境,进而缩短进入市场的时间,而同时保证其成本效率。
特征描述
- 64KB 闪存、16KB 随机访问内存
- 电源电压范围:1.8 - 5.5 V
- 4 x 16 位计时器
- 6 通道 12 位 ADC
- 2 通道 USIC(可配置至 SPI、UART、IIC、IIS)
- 伪随机码发生器
- 核心频率:32[MHZ]
- 外设计时器:64[MHZ]
- 实时时钟
- 看门狗计时器
- PG-TSSOP-38
- 温度范围:-40 - 85°C
潜在应用
- 通用
- 智能传感器和致动器
支持