XMC1201-T038F0016 AB
综述
32 位微控制器,带 ARM® Cortex®-M0,具有智能应用导向特性。XMC1200 系列属于基于 ARM Cortex-M0 处理器核心的工业微控制器 XMC1000 系列。XMC1200 系列器件针对LED照明应用和人机界面(HMI)进行了优化。增加嵌入式控制应用的计算能力复杂性和要求需要微控制器具有强大的中央处理器性能、综合的外围功能以及快速的开发环境,进而缩短进入市场的时间,而同时保证其成本效率。
特征描述
- 16KB 闪存、16KB 随机访问内存
- 电源电压范围:1.8 - 5.5 V
- 4 x 16 位计时器
- 12 通道 12 位 ADC,2 x 并行采样
- 2 通道 USIC(可配置至 SPI、UART、IIC、IIS)
- 16 通道触模控制 / LED 矩阵控制
- 3 x 比较器
- 温度传感器
- 核心频率:32[MHZ]
- 外设计时器:64[MHZ]
- 伪随机码发生器
- 实时时钟
- 看门狗计时器
- PG-TSSOP-38
- 温度范围:-40 - 85°C
潜在应用
智能照明:
XMC™ 微控制器有助于将此新维度带入传统的 LED 照明系统。通过其亮度和色彩控制单元(BCCU), XMC1200/1300/1400 系列
产品为自动控制多通道 LED 灯的亮度水平和色彩提供了一个行业内特有的模块。XMC1200/1300/1400 系列微控制器还可以添加 DALI 或 DMX 通信能力,有助于提出高级单片智能照明解决方案。
除 LED 驱动、通信和家务管理以外,XMC™ 微程序控制器还具有 LED 驱动器的开关式电源功能。
用于智能照明应用的 XMC1000 系列的关键特性:
- 基于 ∑∆ 原理的自动亮度控制(采用高频脉冲密度调制)可在 9 个输出通道内实现完全无闪烁的亮度控制。
- 自动指数亮度控制和线性强度变化让亮度或色彩变化保持平稳,并让人眼自然适应。
- 用于峰值电流控制和零交点检测的集成高速模拟比较器
支持