XMC1302-T038X0200 AB
综述
32 位微控制器,带 ARM® Cortex®-M0,重点用于低成本嵌入式控制应用。对于将传统 32 位设计带入一个新的水平,涵盖从典型 32 位应用到数字功率换算,甚至是磁场定向电动机控制的广泛应用领域,当首选 XMC1000。XMC1300 系列可集成无传感器现场定向控制(FOC)电机、无刷(BLDC)电机、有刷直流电机以及永磁同步电机所需的所有控制和模拟接口功能。
特征描述
- 200 KB 闪存、16 KB 随机访问内存
- 电源电压范围:2.0 - 5.5V
- 2 通道 USIC(可配置至 SPI、UART、IIC、IIS)
- 8 x 16 位专用计时器,死区时间产生
- 高达3 x 比较器
- 12 通道 12 位 ADC,2 x 并行采样
- 外设计时器:64 [MHZ]
- 温度传感器
- 该系统包括实时闹钟和开门狗计时器
- 伪随机码发生器
- PG-TSSOP-38
- 温度范围: -40°至 105°C
- 只有 3 mv 输入偏移电压和 30 ns 传播延迟的模拟比较器
潜在应用
电动机控制(电动车,电动工具):
一般情况下,XMC1000 微控制器可用于世界各地各种不同无人机和电动车的车载控制、飞行或移动。
促使 XMC1300 适合于电动机控制应用的部分功能包括:
- 简单的 3 相逆变器安装,带单个 CCU8 PWM 单元,提供影像寄存器传输、故障控制外部输入、二元浮动预定标器,宽度为 16 位 ~ 64 位
- POSIF 接口直接连接霍尔传感器和增量编码器
- 12 位ADC,带 x1、x3、x6 或 x12 的芯片上可调增益
智能照明:
XMC™ 微控制器有助于将此新维度带入传统的 LED 照明系统。通过其亮度和色彩控制单元(BCCU), XMC1300 系列产品为自动控制多通道 LED 灯的亮度水平和色彩提供了一个行业内特有的模块,还可以添加 DALI 或 DMX 通信能力,有助于提出高级单片智能照明解决方案。
智能照明应用的部分关键特性:
- 基于 ∑∆ 原理的自动亮度控制(采用高频脉冲密度调制)可在 9 个输出通道内实现完全无闪烁的亮度控制
- 自动指数亮度控制和线性强度变化让亮度或色彩变化保持平稳,并让人眼自然适应
开关式电源:
电源设计需满足不断增加的需求。客户需求或行业协会指南(如更高的功率密度、通信、模块化或 80 Plus 钛效率标准)加剧了部分电源需求。
促使 XMC1300 适合于电动机控制应用的部分功能包括:
- 高度连通性:2 x Can 节点,4 通道串行 COM 单元(可配置至 SPI、I²c、I²S、UART),USB FS。
- 多达 4X 12 位ADC,带 70 ns的抽样时间,确保快速的反应时间和更紧凑的控制回路。
- 只有 3 mV输入偏移电压和 30 ns 传播延迟的模拟比较器。
支持