XMC4108-F64K64 BA
综述
XMC4100 / 4200系列属于基于ARM Cortex-M4处理器内核的XMC4000系列工业微控制器。 XMC4100 / 4200系列微控制器充分利用了英飞凌数十年的微控制器设计经验,提供优化的解决方案,足以应对当今嵌入式控制应用的性能挑战。XMC4100/4200 系列将 ARM Cortex-M4 内核的扩展功能和性能与功能强大的片上外设子系统和片上存储器单元相结合。
特征描述
- 64 KB 闪存、20 KB 随机访问内存
- 电源电压范围:3.13 - 3.63V
- USIC 4ch [Quad SPI, SCI/UART, I²C, I²S, LIN]
- 1x PWM 定时器(CCU8), 16-64Bit 8ch + 死区时间
- 2x CAN, 64 MO
- 外设计时器:80 [MHZ]
- 核心频率:80 [MHZ]
- 电机控制霍尔和编码器接口
- 工业连通性
- 封装:TQFP-64
- 温度范围:-40°… 125°
- 高分辨率 PWM 150ps
- 长期可用性 > 15年
- 免费的DAVE™IDE和DAVE应用程序
潜在应用
电机控制:
从玩具和电动工具,到工业用泵和工业自动化系统,英飞凌XMC™微控制器及其他半导体产品让我们的客户可以设计出更创新、高效、可靠、能量友好型电动机控制和驱动系统。英飞凌XMC™微控制器系列中的控制器,非常适合不同类型的电机,其中包括永磁同步电机(PMSM)、无刷直流电动机(BLDC)、交流异步电动机(ACIM)、伺服马达和有刷直流马达。
开关式电源:
电源设计需满足不断增加的要求。客户需求或行业协会指南(如更高的功率密度、通信、模块化或 80 Plus 钛效率标准)增加了对电源的部分要求。半导体技术的进步使得MCU制造商开发出一种新型MCU,从特性和价位方面针对数字电源转换应用进行了优化。这一新市场的发展促使越来越多的电源设计者使用 SMPS 数字化控制。
促使 XMC4100/4200 适合于电动机控制应用的部分功能包括:
- 高度连通性:2 x Can 节点,4 通道串行 COM 单元(可配置至 SPI、I²c、I²S、UART),USB FS。
- 多达 4X 12 位ADC,带 70 ns的抽样时间,确保快速的反应时间和更紧凑的控制回路。
- 4通道150 ps HRPWM计时器(XMC4200/4400系列)
支持