XMC4504-F144K512 AC
综述
XMC4500 将英飞凌领先的外设功能与符合行业标准的 ARM® Cortex®-M4 芯片相结合, 构成了一款节能型工业应用电源组。
XMC4500 控制器具有可配置的外设功能,可根据特定应用需求调节器件。为充分使用这一灵活性,英飞凌提供了一种经工业验证的开发环境 DAVE™, 可以为 SW 开发提供极大便利。Dave™ 3 采用图形用户界面、低级驱动程序、应用程序库、自动代码生成引擎以及通用或客户选择的开发工具的接口。
特征描述
- ARM® Cortex®-M4, 120MHz, 包括单周期 DSP MAC 和浮动点单元 (FPU)
- 符合 IEEE 1588 以太网接口
- USB 2.0 全速便携式
- CPU 频率: 120MHz
- eFlash: 512kB 包括硬件 ECC
- 160kB SRAM
- 封装:PG-LQFP-144
- USIC 6ch [四 SPI, SCI/UART, I²C, I²S, LIN]
- 3x CAN, 64 MO
- 4x ΔΣ-解调器
- 长期可用性 > 15年
- 温度范围:-40°..........125°
潜在应用
电动汽车充电:
为保持效率和价格的竞争力,离板充电需要一个具备高MCU开关频率的优化解决方案。使用离板充电,用户可在私人车库和开放停车场为插电式混合动力汽车和纯电动汽车充电。我们的XMC4xxx产品组合非常匹配该应用程序,因为它整合了离板充电所需的全部特性。主要优势如下:
- 平台概念允许大量定制
- 性能、效率和成本优势
- 精确的模拟混合信号外设
- 快速计时器/PMW外设
光伏逆变器
英飞凌为太阳能应用全面提供效率最高、可靠性最佳的产品组合。英飞凌超结 MOSFET,沟槽+场终止 IGBT,无芯变压器驱动器等先进技术,结合丰富的经验和高质量,确保了我们在太阳能应用领域的领先地位。转换太阳能有三个特别的要求:
- 降低系统成本: 逆变器制造商将不断优化系统级别中单位输出功率的价格。
- 系统效率:效率是实现投资回报的关键。
- 可靠性: 串逆变器的使用寿命为5年以上,微型逆变器和优化器的使用寿命为25年以上。
开关式电源:
电源设计需满足不断增加的要求。客户需求或行业协会指南(如更高的功率密度、通信、模块化或 80 Plus 钛效率标准)增加了对电源的部分要求。半导体技术的进步使得MCU制造商开发出一种新型MCU,从特性和价位方面针对数字电源转换应用进行了优化。这一新市场的发展促使越来越多的电源设计者使用 SMPS 数字化控制。
促使 XMC4000 适合于电动机控制应用的部分功能包括:
- 高度连通性:2 x Can 节点,4 通道串行 COM 单元(可配置至 SPI、I²c、I²S、UART),USB FS。
- 多达 4X 12 位ADC,带 70 ns的抽样时间,确保快速的反应时间和更紧凑的控制回路。
- 4通道150 ps HRPWM计时器(XMC4200/4400系列)
视频
支持