XMC4800-F100K1024 AA
综述
XMC4800 设备是基于 ARM Cortex-M4 处理器核心的微控制器 XMC4000 系列的成员之一。当今的节能嵌入式应用日趋复杂,这要求微控制器的解决方案具有以 DSP 和 FRU 功能为特点的更高性能的 CPU 核心。微控制器XMC4800系列利用了英飞凌在工业市场的数十年经验,提供了出色解决方案以应对当今嵌入式控制应用的性能问题。EtherCAT 节点首次在具有片上闪存和模拟/混合信号能力的 ARM ® Cortex ®-M 使用
特征描述
- ARM ® Cortex ®-M4 @ 144MHz
- 1024kB 闪存, 200kB RAM
- 闪存上的数据和IP保护
- 电源电压范围:3.13 - 3.63V
- EtherCAT®节点
- 6 x CAN 节点
- EthernetMAC, USB-OTG, SD/MMC
- 6 通道 USIC(可配置至 SPI、UART、IIC、IIS)
- 外部总线单元
- 4X12位 ADC,18输入通道,4x并行采样和转换
- 2 通道 12位 ADC
- 4 通道 ∆Σ解调器
- 看门狗计时器,实时时钟
- XMC4000功能安全封装
- 封装:LQFP100
- 温度范围:-40 - 125°C
- SDIO/SD/MMC界面
潜在应用
EtherCAT®
EtherCAT®适用于实时以太网标准, 将上乘的带宽与等时时间确定性结合在一起, 将在三位数纳秒降低至两位数。XMC4300和XMC800系列是业界首次将 EtherCAT® 集成在一个标准 ARM ® Cortex ®-M 控制器上的微控制器,此控制器具有集成闪存和模拟/混合信号IP。这提供了紧凑且颇具成本效益的 EtherCAT® 设计,此设计不具有专用的 ASIC、外部存储器和晶体。
- 质量保证至到2031或者更久
- 引脚和代码与成熟的 XMC4000 微控制器系列兼容
支持