XMC™-SC无线电源控制器
综述
XMC™-SC无线电源控制器基于ARM® Cortex®-M0内核,提供了一个强大且经济实用的平台,以搭载高性能、智能且安全的无线充电应用。
说明:
XMC™无线电源控制器有助于新一代无线充电系统满足严格的安全、环保和监管要求,同时还能实现业界领先的充电性能和效率。该控制器在可扩展架构中与英飞凌功率器件无缝协作,可带来面向一系列应用场合的完备的充电解决方案,包括快速充电智能手机、20 W机器人、60 W及更大功率无人机、80 W电动工具等应用。
主要特性:
- 支持感应式和谐振式充电方法
- 功率高达80 W
- 单线圈和多线圈发射器
- 伪随机数生成器
- 变频和定频发射器类型
- 使用相同硬件架构的符合多行业标准的和自定义充电曲线
- 节省空间的VQFN-40封装
- 支持半桥和全桥
- 降压和升压拓扑
- 供电电压范围:1.8-5.5 V
- 温度范围:-40 °C - 105 °C
优势:
- 全功率15W,无需引入热管理
- 支持使用相同硬件的自定义充电曲线和行业标准
- 支持定制线圈,大于三个线圈
- 有精度提高的品质因数监测的异物检测(FOD)
- 达到与有线充电相当的充电率
- 异物检测能力可以超越现有标准,提高检测能力
选择英飞凌来满足您的无线充电需求—我们为您提供消费者解决方案
拥有可靠的合作伙伴,是您最大限度提高无线充电设计的性能和对消费者吸引力的关键。在英飞凌,我们通过广泛的半导体和参考设计帮助您应对每一个设计挑战。
- 由英飞凌独具特色的无线电源控制器提供支持,针对高性能、智能、安全的无线充电带来强大、经济的解决方案
- 同时满足感应和谐振标准
- 为智能手机以外的应用提供解决方案
- 确保为消费者带来更佳用户体验,满足充电要求
- 提供创新和独特的参考设计,从而获得更好的发射器和接收器性能
无线充电电池的终端市场
产品
亮点
电源控制方案
详情
无线充电标准
![](/export/sites/default/_images/application/power-supply/wireless-charging-standards.jpg_1597114027.jpg)
了解更多关于无线技术的详细信息,请点击此处,查看无线充电应用。
支持