32 位 PSOC™ 4 HV Arm® Cortex-M0®+
32 位 PSOC™ 4 高压系列为集成模拟前端、MCU 和连接的智能传感器提供单芯片解决方案,节省电路板空间
32 位 PSOC™ 4 HV Arm® Cortex-M0®+ 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别PSOC™ 4 HV(高压)是一个 32 位系列的微控制器,它为汽车应用中的智能传感器设计提供了单芯片的解决方案。 PSOC™ 4 HV 集成了高精度、可编程模拟模块和可编程数字模块,该数字模块带有高压 (12 V) 微控制器操作、通信收发器(如 LIN/CXPI PHY)以及带嵌入式存储器的 Arm® Cortex® M0+ CPU。
英飞凌的PSOC™ 4 HV系列产品旨在符合符合ISO 26262的ASIL-B汽车功能安全等级。
32 位 PSOC™ 4 HV Arm® Cortex-M0®+ 系列的系统优势
- 为集成模拟前端、MCU 和连接的智能传感器提供单芯片解决方案,从而节省电路板空间
- 用于电流传感等高精度应用,模拟性能精度高
- 具有非常高的信噪比的稳定的电容式传感性能,,可实现优雅的汽车人机界面
- 具有集成功能安全特性的安全、智能传感器和HMI设计
- 直接连接到12V电池电源和 LIN/CXPI 网络
- 完整的系统解决方案(硬件、软件和附件)
PSOC™ 4 HV Arm® Cortex-M0®+ 的主要应用
PSOC™ 4 高压精密模拟 (HVPA) 是大多数应用的理想的解决方案,其中包括 12 V 铅酸蓄电池监测(如智能电池传感器和高压电池电流传感器)。 精密模拟的设计旨在提供高精度和高可靠性的测量,从而实现更好的电池管理并提高安全性。
另一方面,PSOC™ 4 高压混合信号 (HVMS) 可用于各种应用,如汽车车身HMI(方向盘、车门模块、顶置模块等的触摸按钮/滑块/触摸板)。 此外,它还可用于液位、质量检测以及 PTC 加热器。 这种混合信号解决方案为各种传感和控制应用提供了一个多功能平台,能够定制和组合不同的功能,以满足特定要求。 利用 PSOC™ 4 HVMS,设计人员可以为广泛的行业和应用创建创新和智能的解决方案。
易于使用的软件,用于最终应用原型设计
ModusToolbox™
ModusToolbox™软件是一个可扩展的现代化开发环境,支持各种英飞凌微控制器器件。
这意味着您可以访问所需的所有资源,可以在自己的工作流程中使用它们,并且只获取项目所需的资源。 这包括:
- 低级资源,包括硬件抽象层 (HAL) 和外设驱动程序库 (PDL)
- 中间件支持行业领先的功能,如 CAPSENSE™
PSOC™ Creator
PSOC™ Creator 是一个集成设计环境 (IDE),支持对 PSOC™ 和 FM0+ 系统的硬件和固件编辑、编译和调试。 应用程序是使用原理图捕获和 150 多个预先验证的、可投入生产的外围组件创建的。
汽车PSOC™首选设计公司
我们的汽车PSOC™ 4 首选设计公司是一个值得信赖的合作伙伴生态系统,通过定制他们的专业知识来满足您的特定需求,从而扩大支持力度。
通过与我们合格的首选设计公司合作,您可以放心地获得专家建议和定制支持,以帮助您实现目标。我们的专业团队为客户服务带来附加值,共同优化您的设计并帮助您成功实现业务目标。
我们了解每个客户都是独一无二的,这就是为什么我们提供量身定制的解决方案来满足您的特定需求。从特定产品支持到特定应用建议,我们首选的设计公司经过全面培训,可以使用汽车 PSOC™ 4、 PSOC™ 4 HV和 PSOC™ 汽车多点触控,并提供丰富的知识和专业知识来帮助您取得成功。
我们与合作伙伴一起,为使用我们产品的系统提供优化的客户支持。 我们的首选设计公司致力于提供卓越的服务和支持,以确保您的成功。
访问其他 PSOC™ 技术文档
注册 My Infineon 协作平台(myICP),获取更多微控制器信息: 技术附加文档、培训、工具等。请按照以下步骤开始:
- 在这里注册 myInfineon
- 将您的访问请求发送至 autopsoc@infineon.com(包含您的公司电子邮件地址)。
- 您将收到一封确认信,说明如何使用您的新访问权限。
链接: