32 位 PSOC™ 指纹 Arm® Cortex-M0®+
综述
彻底改变用户体验:全球唯一基于可编程 Arm® Cortex® -M0+ 处理器的 PSOC™ 解决方案
32 位 PSOC™ 指纹 Arm® Cortex-M0®+ 子类别
关于32位PSOC™指纹Arm® Cortex M0+微控制器系列
这是世界上唯一基于Arm® Cortex® -M0+处理器的可编程嵌入式片上系统解决方案。 这种全新品牌的微控制器通过个性化用户体验、车内支付和生物识别指示器,增强了驾驶员界面的功能并使之现代化,甚至超越了汽车的功能。
英飞凌的指纹解决方案超越了竞争对手,因为它具有更大的感应区域、基板上的传感器架构,并且能够在不牺牲有效区域的情况下使用相同的硅创建不同尺寸的传感器。 此外,能够在感应表面上涂上定制的涂层和盖板,进一步提高了解决方案设计的灵活性。
32 位 PSOC™ 指纹 Arm® Cortex-M0®+ 系列的主要优势
英飞凌的指纹解决方案之所以脱颖而出,有几个原因。 指纹传感器最重要的参数之一是实际指纹感应区域的大小。 英飞凌提供更大的感应区域,可以捕获更多的生物识别数据,从而在任何给定的误采率 (FAR) 设置下提高误剔率 (FRR) 性能。
此外,英飞凌在其 FPS 模块中采用了基板上传感器架构,而不是硅传感器实现。 这意味着传感器的尺寸与安装在下面的传感器控制器芯片的尺寸无关。 通过这种架构,英飞凌可以用相同的硅片创建不同尺寸的传感器,而无需减少有效面积以节省成本。
此外,借助基于基材的指纹传感器,可以在感应表面上涂上定制的涂层和覆盖层。 此功能在传感器可能暴露在恶劣环境中或有特定材料要求的应用中特别有用。
32位PSOC™指纹Arm® Cortex-M0®+系列的主要特性
- 固件可现场升级
- 传感器图像优化
- 低功耗可编程手指检测
- 针对 TRAVEO™ T2G 和 AURIX™ 微控制器进行了优化
- 符合汽车标准的 IGBT
访问其他 PSOC™ 技术文档
注册 My Infineon 协作平台(myICP),获取更多微控制器信息: 技术附加文档、培训、工具等。请按照以下步骤开始:
- 在这里注册 myInfineon
- 将您的访问请求发送至 psoc@infineon.com(包含您的公司电子邮件地址)。
- 您将收到一封确认信,说明如何使用您的新访问权限。
链接:
培训
支持