汽车 PSOC™ 4 M 系列
汽车 PSOC™ 4 M 系列:全球最灵活的 32 位 Arm® Cortex-M0® 单芯片解决方案
汽车 PSOC™ 4 M 系列 子类别
汽车 PSOC™ 4 M 系列的主要特性和优势
汽车 PSOC™ 4 M 系列是对 PSOC™ 4 产品组合的扩展,包括更多可编程模拟和数字模块、扩展存储器、新外设和更多数量的 I/O,可满足您所有混合信号嵌入式要求。 此外,它还具有高达 128 KB 的闪存和 16 KB 的 SRAM,提供了充足的存储空间。
该系列是汽车 HMI 系统的理想解决方案,将可编程和可重配置的模拟和数字模块与灵活的自动布线相结合,即使在恶劣的汽车环境中也能实现可靠的电容式触摸感应和接近感应解决方案。
PSOC™ 4 M 系列提供广泛的功能,通过集成可编程模拟前端 (AFE) 和可编程数字模块来降低系统总成本并简化设计过程。 它具有双控制器局域网模块 (CAN 2.0)、外设到外设直接存储器访问 (DMA) 以及多达 55 个 I/O,支持模拟、数字、LCD 驱动器和 CAPSENSE™ 触摸感应接口。
汽车 PSOC™ 4 M 系列的主要特性和优势
PSOC™ M 系列配备了几个关键功能,使其在市场上脱颖而出。 它拥有48 MHz Arm® Cortex-M0® CPU,带有DMA控制器和实时时钟(RTC),可以高效准确地处理数据。
PSOC™ 4 M 系列的主要优势之一是其可编程模拟模块。 这包括两个比较器 (CMP) 和四个运算放大器,可配置为 PGA、CMP、滤波器等,从而实现了设计的灵活性。 还包括一个12位、1 Msps SAR ADC。
PSOC™ M 系列还包括具有 SmartSense™ 自动调谐功能的 CAPSENSE™,支持多达 51 个引脚的电容感应。
除了可编程模拟模块外,PSOC™ 4 M 系列还包括可编程数字模块。 这包括四个通用数字模块 (UDB),可用于创建定制数字外围设备。 此外,该器件还包括 8 个可配置的 16 位 TCPWM 模块和四个串行通信模块 (SCB),可用于 I2C 主站或从站、SPI 主站或从站、UART 或 LIN 从机。
有不同的封装可供选择,包括 48 引脚 LTQFP、64 引脚 TQFP 和 56-QF,从而提高了设计和实现的灵活性。
访问其他技术文档
通过注册 My Infineon 协作平台 (myICP),您可以访问其他微控制器信息:技术附加文档、培训、工具等。 请按照以下步骤开始:
- 使用贵公司的电子邮件地址在 www.myinfineon.com 上注册
- 将你的访问请求发送至 autopsoc@infineon.com(附上你的 myInfineon 登录名)
- 您将收到一封确认电子邮件,说明如何使用新的访问权限