PSoC™ 4000T 先进的电容式感应解决方案,具有超低功耗和一流的信噪比
![lowres-PSoC_4000T](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/lowres-PSoC_4000T.png_39036310.png)
一流的低功耗电容式感应解决方案,具有一流的信噪比、防水性能和多模式感应功能,以及行业领先的可靠性和稳健性。
PSoC™ 4000T 微控制器扩展了 PSoC™ 4 产品系列 Arm® Cortex-M0®+ 微控制器,并采用英飞凌第 5 代高性能 CAPSENSE™ 电容式感应技术。与前几代 CAPSENSE™ 相比,英飞凌的第 5 代 CAPSENSE™ 技术可提供 10 倍的 SNR(信噪比)性能,同时将功耗降低 10 倍。
通过软件和封装兼容性利用先进的第 5 代 CAPSENSE™ ,PSoC™ 4000T 系列为 PSoC™ 4000 和 PSoC™ 4000S 设计提供了一条简单的升级路径。PSoC™ 4000T 系列支持各种低功耗应用,包括穿戴式、耳戴式和智能连接的物联网设备。
特点:
- 32 位 MCU 子系统
- 带单周期乘法功能的 48-MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU
- 多达 64 KB 的闪存,带读取加速器。
- 多达 8 KB 的 SRAM
- 第 5 代 CAPSENSE™ 技术;同时支持自电容和互电容感应技术。
- 16 传感器输入
- 多达 16 个自电容输入
- 多达 8x8 个互电容输入
- 多达 21 个可编程引脚
- 两个 16 位时间/计数器/脉冲宽度调制器 (TCPWW) 模块
- 两个可配置的串行通信模块 (SCB),支持 I2C、SPI 或 UART 接口。
- 卓越的用户体验:接近感应、触摸、滑条、压力感应、手指跟踪。
- 一流的信噪比
- 工作电压:1.71 V 至 5.5 V
- 深度睡眠模式6 µA静态电流,并支持 “Always-on” 感应功能
- 在 200 µA(平均值)下进行主动触摸检测和跟踪
- 通过英飞凌提供的中间件软件轻松优化电容传感设计。
- 提供板级支持包 (BSP)、外设驱动库 (PDL) 和中间件如 CAPSENSE™算法
超低功耗: 业界较早开创的“Always-on”触摸感应功能,可实现在超低待机功耗开销时的 HMI 操作,从而延长电池供电产品(如穿戴式设备和耳戴式设备)的续航能力。
信噪比: 一流的信噪比提高了可靠性,提供了无缝的用户体验、更快的刷新率和优化的平均功耗。
防水性能:在潮湿和高湿度条件下可靠运行,可防止各种液体(包括高导电性的盐水)导致的误触发。
多模式感应:支持多种感应方法同存(自容、互容及电感),以适应不同材料及形式的应用场景(金属与非金属界面的触摸、滑条、压力感应、接近感应、手指跟踪),以提供卓越的用户体验。
先进的接近感应:最远可达 30 厘米的近距离检测,并支持2-D及3-D手势识别。
ModustoolBox™ 软件 是一系列支持英飞凌设备的开发工具和嵌入式资源。
ModustoolBox™ 工具包包括桌面应用程序,支持创建新的嵌入式项目、管理软件资源、配置设备外围设备和中间件以及用于编译、编程和调试的多个 IDE 选项。 支持 Windows、Linux、& macOS。
这些 ModusToolbox™ 应用程序利用由英飞凌及其合作伙伴提供的代码示例、电路板支持包和中间件组成的大量GitHub在线资源。中间件库包括 CAPSENSE™ HMI、连接、机器学习、图形、安全等。
ModustoolBox™ 软件目前支持以下产品系列中的应用程序开发:
- 32 位 PSoC™ Arm® Cortex® 微控制器
- 32 位 XMC™ 工业微控制器 Arm® Cortex®-M
- 32 位 TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® MCU
- AIROC™ 连接微控制器
- AIROC™ 蓝牙®
- USB-C PD控制器
- 无线充电 IC
驱动、中间件和代码示例可用于许多英飞凌产品,包括:
- AIROC™ Wi-Fi + 蓝牙®
- OPTIGA™ Trust
- XENSIV™传感器
英飞凌开发者社区全天候开放,供您与全球各地的工程师联系和交流。用您习惯的语言,随时随地,英飞凌支持工程师和社区成员帮助您解决设计挑战。
- 获取 PSoC 4000T CAPSENSE™ 评估板(CY8CKIT-040T)以开始使用 PSoC™ 4000T 系列
- 下载 ModusToolbox™软件
- 阅读我们的应用笔记:AN79953 PSoC™ 4 入门
- 阅读我们的 AN85951 应用笔记, 了解如何在您的 PSoC™ 4 设计中使用 CAPSENSE™
- 实现低功耗的电容触摸,通过学习AN234231应用笔记